Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    324-8855: КОМПЛЕКТ ПЕРЕБОРКИ

    Номер по каталогу: 324-8855
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Engine Overhaul Kit for Commercial Engines (6.25 Bore)

    Описание:

    • Комплекты для переборки двигателей с диаметром цилиндров 6,25 обеспечивают повышающие ценность снижение расходов и удобство в целях удовлетворения нужд клиентов” на протяжении всего срока службы двигателя Cat®. На запасные части распространяется стандартная гарантия Caterpillar.

    Характеристики:

      Особенности комплектов для переборки двигателей Cat:
    • Лучшая цена
    • Простой заказ
    • Уменьшают необходимость в установке отдельных запасных частей
    • Повышенная эффективность ремонта
    • Модификация головки блока до клапанного механизма последней версии

    Качественные материалы и строгие производственные процессы обеспечивают долгий срок службы, высокую надежность и непревзойденную производительность деталей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Specials: R050~Bargain List
    • Высота (дюймы): 39,5
    • Высота (мм): 1003,30
    • Длина (дюймы): 52,5
    • Длина (мм): 1333,50
    • Ширина (мм): 1,219,20
    engine - generator set
    G399 G379A D399 G379 D379 D379B D398B G398 D398

    engine - industrial
    G399 G379A D399 G379 D379 D379B D398B G398 D398