Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    324-8857: КОМПЛЕКТ ПЕРЕБОРКИ

    Номер по каталогу: 324-8857
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект для переборки коммерческих двигателей Cat® (диаметр цилиндра 6,25)

    Описание:

    • Комплекты для переборки двигателей с диаметром цилиндров 6,25 обеспечивают повышающие ценность снижение расходов и удобство в целях удовлетворения нужд клиентов” на протяжении всего срока службы двигателя Cat®. На запасные части распространяется стандартная гарантия Caterpillar.

    Характеристики:

      Особенности комплектов для переборки двигателей Cat:
    • Лучшая цена
    • Простой заказ
    • Уменьшают необходимость в установке отдельных запасных частей
    • Повышенная эффективность ремонта
    • Модификация головки блока до клапанного механизма последней версии

    Качественные материалы и строгие производственные процессы обеспечивают долгий срок службы, высокую надежность и непревзойденную производительность деталей Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 12
    • Высота (мм): 304,8
    • Длина (дюймы): 49
    • Длина (мм): 1244,60
    • Ширина (мм): 838,2
    engine - generator set
    D399 D379B D398B

    engine - industrial
    D398B D379B G379A D399 D398 G399 D379 G398 G379