+ / - Для увеличения наведите указатель мыши на изображение
Другие представления

    324-9501: ПОДШИПНИК

    Артикул:324-9501
    1 $

    Straight Sleeve Bearing

    Добавить в список покупок

    Описание:
    Подшипник скольжения Cat® для машинных соединений поддерживает вращательное движение между соединениями рамы и навесным оборудованием. Оригинальные штифты и подшипники скольжения Cat рассчитаны на эксплуатацию в составе системы, что обеспечивает ожидаемую производительность и эффективность. Инженеры-проектировщики Caterpillar контролируют производственный процесс и соблюдение всех требований к размерам, материалам, обработке всех деталей, позволяя каждой детали работать и изнашиваться одновременно с окружающими и зависимыми деталями.


    Характеристики:
    Подшипники скольжения Cat, рассчитанные на тяжелую эксплуатацию, изготовлены из качественной стали и усилены для обеспечения максимальной выносливости и длительного срока службы. Они работают системно на машинах Cat и успешно прошли испытания в самых тяжелых условиях. Максимальная прочность и сопротивляемость помогают снизить общие затраты, они имеют длительный срок службы, высокую сопротивляемость к износу и защиту от стирания и отслаивания даже при работе под высокими нагрузками.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники скольжения Cat предназначены для работы в условиях, требующих наличия прочных и долговечных подшипников. Подшипники скольжения Cat являются лучшим выбором для достижения максимальной производительности в требовательных условиях. Их конструкция предполагает согласование с сопрягаемым штифтом.

    • Материал: 0
    • Описание: 0
    • Наружный диаметр (мм): 0
    • Внутренний диаметр (мм): 0
    • Приблизительный внутренний диаметр (мм): 65
    • Длина (мм): 0
    • Примечания: 0
    • Внешняя канавка: Да
    • Приблизительная общая длина (мм): 55
    • Внутренняя канавка: Да
    • Приблизительный наружный диаметр (мм): 78
    • Поперечные отверстия: Да