Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    325-0386: КОМПЛЕКТ ГОЛОВКИ

    Номер по каталогу: 325-0386
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремонтный комплект головки блока цилиндров

    Описание:

    • В состав данного комплекта входят траверсы клапанов и головки блока цилиндров.


    Характеристики:

    • Наши комплекты созданы для удобства, и, упакованные под одним номером детали и поставляемые в одной коробке, они экономят ваши деньги и время.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 17
    • Высота (мм): 431,8
    • Длина (дюймы): 50,5
    • Длина (мм): 1282,7
    • Ширина (мм): 419,1
    wheel-type loader
    980G II 980G