Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    325-2665: ОПОРА ПРАВАЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 325-2665
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опора коромысла

    Описание:

    • Опоры являются важными компонентами коромысел, которые открывают и закрывают клапаны, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,1
    • Высота (мм): 78,74
    • Длина (дюймы): 9,2
    • Длина (мм): 233,68
    • Ширина (мм): 116,84
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.