Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    325-5483: РЕШЕТКА

    Номер по каталогу: 325-5483
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Решетка радиатора

    Описание:

    • Решетки являются важными компонентами радиаторов, которые отводят избыток тепла для охлаждения двигателей

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,58
    • Высота (мм): 40
    • Длина (дюймы): 28,74
    • Длина (мм): 730
    • Ширина (мм): 681
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.