Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    325-6166: ПЛАСТИНА CLASSIC

    Номер по каталогу: 325-6166
    Торговая марка: Yellowmark
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Пластина Classic

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    ПОДУМАЙТЕ О МОДЕРНИЗАЦИИ

    Оригинальные запасные части Cat® и запасные части Cat® Reman проектируются и изготавливаются в соответствии с собственными техническими требованиями Caterpillar, что обеспечивает оптимальную производительность и долговечность при эксплуатации в самых тяжелых условиях.
    Торговая марка: Cat
    track-type tractor
    163 7 6S 7A 4 D5B, D6H XL D6H XR D7H, 8SU 8 6A 8U 7SU 9U 9SU D6H, D6D, 7S 6SU 8A 153 58 59N D7G, 59 57H D8L, 5S 10U D8N, 6 7U 55, D9L, 8S 10 56H 5A 9S D6H II 9C 9 5 57 58L D7R, D10N, D10R, D9N, 56 7S LGP 59L D8R 10SU

    pipelayer
    578, 594H, 572G

    track-type loader
    977 955 951

    track type tractors
    D8N, D9N, D7R, D6H, D7GLGP, D6C, D6D, D8K, D6HII, D6HIIXL, D6DLGP, D5, D6HLGP, D6HIILGP, D7HII, D7H, D8H, D6HIILS, D7RLGP