Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    325-6168: ПЛАСТИНА CLASSIC

    Номер по каталогу: 325-6168
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Classic Plate

    Описание:
    Детали Cat® Classic™ — это экономичная альтернатива оборудованию Cat для работы в легких условиях.


    Атрибуты:
    Форма, размеры и функционирование деталей Classic соответствуют деталям Cat премиум-класса, отличие только в уменьшенной прочности.


    Рекомендуемое применение:
    Легкие условия эксплуатации.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    track-type tractor
    7A D6H, 8S 7U 7S 58 6S D8L, 8 59 8U 9S 57H 57 8A 6 9 D7H, 9C 56 D9L, 7SU 7 6SU 6A 56H 9U

    pipelayer
    589