Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    325-7106: ЛЕВЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 325-7106
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Глушитель

    Описание:

    • Глушители снижают уровень шума, излучаемого выхлопными газами двигателя внутреннего сгорания.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготавливаются в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность и меньшую опасность для окружающей среды.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 330,2
    • Длина (мм): 990,6
    • Ширина (мм): 482,6
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.