Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    325-8767: НАПРАВЛЯЮЩЕЕ КОЛЕСО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 325-8767
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр (мм): 268
    • Диаметр вала (мм): 30
    • Диаметр резьбы (дюймы): 9,1
    • Диаметр резьбы (мм): 230
    • Диаметр фланца (дюймы): 10,6
    • Диаметр фланца (мм): 268
    • Тип фланца: Центральный фланец
    • Ширина ходовой части (мм): 130
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.