Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    326-2041: УПЛОТНЕНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ

    Номер по каталогу: 326-2041
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение топливной системы

    Описание:
    Уплотнения топливной системы специально разработаны и изготовлены для работы в топливной системе. Используются уплотнительных кольца круглого и прямоугольного сечения.

    Характеристики:
    Уплотнения Cat® для топливной системы проходят через дополнительные расширенные проверки для обеспечения надежной работы в критически важных приложениях. Они изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию. Кроме того, некоторые уплотнительные кольца Cat покрыты полиуретаном, чтобы усилить противодействие скручиванию и повреждению во время установки.

    Размеры уплотнительных колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнительных колец.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat® для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения топливной системы используются в топливной системе двигателя.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,96
    • Внутренний диаметр (мм): 24,3
    • Диаметр поперечного сечения (дюймы): 0,1
    • Диаметр поперечного сечения (мм): 2,6
    • Материал: FKM — фторэластомер
    • Описание материала: FKM обеспечивает отличные эксплуатационные показатели в большинстве сред применения, включая воздух, моторное масло, дизельное топливо, гидравлическое масло, масло для автоматических коробок передач и дизельное биотопливо. Большинство соединений FKM нельзя использовать с охлаждающей жидкостью/мочевиной. FKM способен выдерживать высокую температуру и демонстрирует устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Покрытие: PTFE — политетрафторэтилен
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    3500
    G3512H

    wheel tractor-scraper
    637K, 627K

    wheel tractor scrapers
    627H

    pipelayer
    PL72

    engine - generator set
    G3512E C9.3

    motor grader
    160M 2 12M 2 140M 3 AWD 140M 3 160M 3 AWD 140, 160M 3 12M 3 12M 3 AWD 140M 2

    forest products
    2864C, 586C

    wheel-type loader
    966K, 972M XE 966M, 966M XE 972L, 972K, 972M, 980M, 966L, 966K XE

    engine - industrial
    C9.3

    articulated dump truck
    725C, 725C2

    cold planer
    PM310, PM312, PM313

    generator
    SR4B

    track-type tractor
    D6T XL D6T, D6T XL PAT D6T XW PAT D6T XW D7E, D6T LGP D6T LGPPAT D7E LGP

    petroleum products
    CX31-C9I CX31-P600

    track-type loader
    973

    excavator
    336E LN 336E L 568 FM 336F, 336F LNXE 340F L LRE 340F, 336F L XE 336F LN 336F L 568 FM LL 340F L UHD 336E LNH