Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    326-3396: БОКОВАЯ РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 326-3396
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Боковая режущая кромка

    Описание:
    Боковая режущая кромка для снятия излишков материала.


    Характеристики:
    Устанавливаемая на болты / левая.
    Защищает углы ковша от износа, обеспечивает лучшее проникновение и дополнительную поверхность режущей кромки благодаря полустреловидной острой форме.


    Рекомендуемое применение:
    Для определенных ковшей. Подходит для многих состояний грунта для средних условий выемки.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,5
    • Высота (мм): 63,5
    • Длина (дюймы): 23
    • Длина (мм): 584,2
    • Машина: Экскаватор
    • Ширина (мм): 228,6
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.