Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    326-3401: ТОРЦЕВАЯ КРОМКА ПРАВАЯ

    Номер по каталогу: 326-3401
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Концевая режущая кромка

    Описание:
    Сегмент кромки правый


    Характеристики:
    Сварной подземный сегмент оснастки для землеройных орудий


    Рекомендуемое применение:
    Некоторые ковши R1600G, R1700G, R2900G.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,28
    • Высота (мм): 134
    • Длина (дюймы): 17,83
    • Длина (мм): 453
    • Машина: Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Ширина (мм): 376,5
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.