Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    326-3403: СЕГМЕНТ КРОМКИ

    Номер по каталогу: 326-3403
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сегментная защита кромки

    Описание:
    Полустреловидный сегмент кромок.


    Характеристики:
    Привариваемые полустреловидные кромки позволяют дополнительно предусмотреть на ковше защиту бокового вертикального профиля, поскольку боковые резаки повышают глубину проникновения, а сегменты между зубьями уменьшают волнообразный износ.


    Рекомендуемое применение:
    Зашита кромок на определенных погрузочно-доставочных машинах.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 4,46
    • Высота (мм): 113,2
    • Длина (дюймы): 45,28
    • Длина (мм): 1150
    • Машина: Погрузочно-доставочная машина (LHD)
    • Ширина (мм): 333
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.