Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    326-4278: КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 326-4278
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коленчатый вал

    Описание:

    • Коленчатые валы являются основными движущими валами двигателей внутреннего сгорания, которые принимают возвратно-поступательное движение от поршней и преобразовывают его во вращательное движение. Коленчатые валы вместе с шатунами преобразуют возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 12,35
    • Высота (мм): 313,69
    • Длина (дюймы): 48,5
    • Длина (мм): 1,231,90
    • Ширина (мм): 330,2
    pipelayer
    572R II

    motor grader
    160H, 140H, 143H

    forest products
    TK1051

    wheel-type loader
    966G II

    engine - industrial
    3176C CPT372 C-10

    10 to 13 liter
    C-10 C-12

    compactors
    815F

    motor graders
    14H, 163H, 140HNA, 160HNA

    track excavators
    345B L 345B II 345B, 345B II MH 345BIIL, 345BL, 345BII

    track type tractors
    D7RIILGP, D7RII, D7RIIXR

    engine - truck
    C-10 C-12

    articulated trucks
    725

    challenger
    75D, 65E, 75E

    underground mining loaders
    R1600G

    track-type tractor
    D7R II

    wheeled excavator
    W345B II

    engine - machine
    3176C

    ag tractors
    75E

    wheel loaders
    966GII

    excavator
    345B L 345B II 345B, 345B II MH 345BIIL, 345BL, 345BII

    wheel dozers
    814F

    earthmoving compactor
    816F