Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    326-4700: БЛОК ФОРСУНКИ

    Номер по каталогу: 326-4700
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливная форсунка

    Описание:

    • Топливные форсунки подают определенное количество топлива в необходимое время в двигатель внутреннего сгорания.

    Характеристики:

    • Для топливных форсунок Cat® используются специальные металлы и собственные процессы производства и конструирования для того, чтобы продукция соответствовала современным требованиям, предъявляемым к производительности, давлению впрыска и выбросам.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленная топливная форсунка
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 121,9
    • Длина (мм): 223,5
    • Ширина (мм): 129,5
    exc
    323D L 320D LRR 320D RR 320D, 323D S 320D FM RR 323D SA 320D LN 320D FM 321D LCR 323D LN 320D L 320D GC 323D