Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    327-3935: ТРУБКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 327-3935
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сливная линия турбокомпрессора

    Описание:

    • Сопла являются важным компонентом для турбокомпрессора, который увеличивает мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3
    • Длина (дюймы): 10
    earthmoving compactor
    826K 836K 826H 825C 825K 826C 825H

    wheel-type loader
    988K 980H 986H

    wheel dozer
    824C 824K 834K 824H