Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    327-7730: ПРИВОД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 327-7730
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Блок электрического клапана

    Описание:

    • Клапаны SMART с электрическим приводом в сборе обеспечивают точный контроль положения заслонки в соответствии с заданным положением.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 8,9
    • Высота (мм): 226,06
    • Длина (дюймы): 12,05
    • Длина (мм): 306,07
    • Ширина (мм): 306,07
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.