Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    327-7734: ТОПЛИВНАЯ РАМПА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 327-7734
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливная рампа

    Описание:

    • Топливные рамки используются для подачи топлива в систему впрыска топлива двигателей.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 8
    • Высота (мм): 203,2
    • Длина (дюймы): 90
    • Длина (мм): 2286
    • Ширина (мм): 355,6
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.