Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    328-0753: ПРИВОД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 328-0753
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Привод

    Описание:

    • Приводы приводят в движение механизм или систему или управляют ими.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,3
    • Высота (мм): 160,02
    • Длина (дюймы): 22,5
    • Длина (мм): 571,5
    • Ширина (мм): 236,22
    engine - generator set
    G3520C G3512E