Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    328-0762: ПРИВОД ЗУБА

    Номер по каталогу: 328-0762
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Зуб муфты привода

    Описание:

    • Зубы муфты привода являются важными компонентами приводов, которые приводят в движение механизм или систему или управляют ими.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,7
    • Высота (мм): 17,78
    • Длина (дюймы): 3,75
    • Длина (мм): 95,25
    • Ширина (мм): 69,85
    3500
    G3516C G3520C G3520E G3516E PMG3516 G3512E

    engine - generator set
    G3516C G3520C G3520E G3516E PMG3516 G3512E

    engine - industrial
    G3512E G3520B G3508 PMG3516 G3516 G3516E G3516C