Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    328-2585: БЛОК ФОРСУНКИ

    Номер по каталогу: 328-2585
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливная форсунка

    Описание:

    • Топливные форсунки подают определенное количество топлива в необходимое время в двигатель внутреннего сгорания.

    Характеристики:

    • Для топливных форсунок Cat® используются специальные металлы и собственные процессы производства и конструирования для того, чтобы продукция соответствовала современным требованиям, предъявляемым к производительности, давлению впрыска и стандартам на выбросы загрязняющих веществ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 134,62
    • Длина (мм): 360,68
    • Ширина (мм): 134,62
    exc
    329D L 325D L 329D, 328D LCR 324D FM LL 325D FM LL M325D MH 324D FM 324D L 329D LN 325D, 325D FM M325D L MH 324D, 324D LN 325D MH 326D L

    com
    815B

    petr
    C7

    cold
    PM-102

    ieng
    C7

    fp
    573

    mg
    140K, 12K, 120K, 140M, 160K, 120K 2 12M, 140G, 140K 2

    it
    IT62H

    wtl
    962H, 950H, 966F II 966D, 966F, 966E

    ap
    BG-2455D, AP-755, AP-1000D, AP-1055D, BG-260D