Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    328-4240: РЫЧАГ КОРОМЫСЛА КЛАПАНА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 328-4240
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Коромысло клапана в сборе

    Описание:

    • Толкатели, управляемые распределительным валом, перемещают коромысла и клапаны, открывая и закрывая, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,6
    • Длина (дюймы): 9,8
    cold planer
    PM-201

    track-type tractor
    D8R D8R II

    wheel tractor-scraper
    623G, 621B, 627G, 623B, 621G

    pipelayer
    583T

    engine - generator set
    3456

    wheel-type loader
    980G II 980G, 980H

    wheel dozer
    824C, 824G, 824G II

    excavator
    385B

    articulated dump truck
    740, D400E II 735

    engine - truck
    C16 C-16 C-15 3406E C-18

    earthmoving compactor
    826C, 826G II 825C, 826G