Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    328-7410: РЕЖУЩАЯ КРОМКА

    Номер по каталогу: 328-7410
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изогнутая режущая кромка

    Описание:
    Изогнутые кромки отлично подходят для поверхностей с высокой ударной нагрузкой. Изогнутые кромки лучше, чем плоские кромки, внедряются в поверхность дороги, сдвигают материал дороги, оставляя гладкую и ровную поверхность.

    Характеристики:
    Зубчатые режущие кромки увеличивают глубину проникновения в сильно уплотненный грунт или в областях применения с более высокими ударными нагрузками. Такая кромка увеличивает универсальность машины без необходимости смены ковша или установки оснастки для прочих землеройных орудий на существующий ковш.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: Со сквозной закалкой (DH2)
    • Машина: Автогрейдер
    • Рифление: С зазубренной кромкой
    • Толщина (дюймы): 0,75
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.