Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    329-5409: БЛОК НАПРАВЛЯЮЩЕГО КОЛЕСА

    Номер по каталогу: 329-5409
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Направляющее колесо SystemOne™ (центральное, обратное)

    Описание:

    • Направляющие колеса выравнивают гусеничную ленту на опорных катках. Они периодически поддерживают вес машины и контролируют натяжение и провисание гусеничной ленты.


    Характеристики:

    • Гусеничная лента SystemOne™ рассчитана на работу при более высоких скоростях и нагрузках со сбалансированным износом компонентов. Результат — максимальная производительность при самых низких эксплуатационных расходах.
    • Центральные направляющие колеса работают на звеньях гусеницы, а не на гусеничном полотне. Они используются исключительно на SystemOne™ и гусеничных лентах с вращающимися втулками.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 30,9
    • Диаметр фланца (дюймы): 30,9
    • Размер болта (дюймы): 7/16
    • Тип фланца: Центральный фланец
    track-type tractor
    D8R D8T