Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    330-1919: ПРИВОД В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 330-1919
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Привод клапана

    Описание:

    • Приводы клапанов — это устройства, контактирующие с впускными коромыслами и удерживающие впускные клапаны в открытом положении.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 7,9
    • Длина (дюймы): 16,05
    wheel tractor-scraper
    631K, 637K

    motor grader
    24M

    petroleum products
    TH35-E81 CX35-P800 CX31-P600 CX38-P892 TH35-C15I CX35-C18I CX31-C18I CX38-P800 CX31-C15I

    wheel dozer
    834K, 834H

    wheel-type loader
    986K, 986H, 988H, 988K XE 988K, 988 XE

    engine - industrial
    C15 C18

    wheel dozers
    834K

    articulated dump truck
    740C 740, 740B, 740 GC 745 735B, 735 OEM 745C, 735, 735C

    off-highway truck
    772G OEM 770, 770G, 770G OEM 772G