Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    330-4426: Изогнутые режущие кромки

    Номер по каталогу: 330-4426
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Изогнутая зубчатая режущая кромка

    Описание:
    Изогнутые зубчатые кромки обеспечивают лучшее проникновение по сравнению с ровными кромками, поскольку создают большее давление прижатия. Кромки со сквозной закалкой лучше всего подходят для неоднородных дорожных поверхностей или поверхностей с высокой ударной нагрузкой.

    Атрибуты:
    Зубчатые режущие кромки увеличивают глубину проникновения в сильно уплотненный грунт или в областях применения с более высокими ударными нагрузками. Такая кромка увеличивает универсальность машины без необходимости смены ковша или оснастки прочих землеройных орудий на существующий ковш.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: Со сквозной закалкой (DH2)
    • Машина: Автогрейдер
    • Рифление: С зазубренной кромкой
    • Толщина (дюймы): 0,75
    • Толщина (мм): 19,05
    • Ширина (мм): 203,2
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.