Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    331-5292: БЛОК РАДИОПРИЕМНИКА AM

    Номер по каталогу: 331-5292
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Радиоприемник Cat®

    Компания Cat® предлагает линейку надежных радиоприемников и принадлежностей, которые способны противостоять самым негативным воздействиям в процессе эксплуатации машин, дорожных самосвалов, судов или личного автотранспорта. Радиоприемники и принадлежности Cat® также рассчитаны на работу в условиях жаркого и холодного климата.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Sirius XM: No, Нет
    • Встроенный Bluetooth для потокового вещания аудио с мобильного телефона: Нет, No
    • Дисплей: LED backlighting, Светодиодная подсветка
    • Дополнительный входной разъем: Front, MP3, Передняя панель, MP3
    • Канал прогноза погоды: Да, Yes
    • Органы управления: Seek/Scan Tuning, Режим поиска/сканирования тюнера
    • Предварительная настройка станций: 6 AM and 18 FM presets; Auto preset memory with preset scan, 6 запоминаемых станций для AM-диапазона и 18 для FM; режим автоматического запоминания и режим предварительного сканирования
    • Проигрыватель компакт-дисков: No, Нет
    • Противоударный плавающий механизм защиты компакт-дисков: No, Нет
    • Силовой: (RMS) 72 (18×4), (RMS) 72 (18×4)
    • Тюнер, работающий в принятом во всем мире диапазоне: Yes, Да
    • Часы: Quartz Clock, Кварцевые часы