Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    333-2408: ПОДШИПНИК ШАРИКОВЫЙ

    Номер по каталогу: 333-2408
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шариковый подшипник Cat® (двухрядный)

    Описание:
    Шариковые подшипники создают защиту между сопрягаемыми деталями. Они специально разработаны для работы на большой скорости с небольшими нагрузками и максимально низким боковым смещением.


    Характеристики:
    Caterpillar тратит значительное количество времени и денег на исследования и разработки, чтобы гарантировать соответствие каждого подшипника Cat определенным требованиям конструкции и применения. Многие из них имеют одну или несколько специальных характеристик, которых нет в стандартных промышленных подшипниках. Конечным результатом является снижение количества необходимых ремонтных работ, а также сокращение времени простоев и эксплуатационных затрат.


    Рекомендуемое применение:
    Подшипники Cat рекомендуются к применению для того, чтобы все подвижные детали работали и изнашивались одновременно с износом системы.

    generator
    SR5 SR4B XQP500

    engine - generator set
    C18 C32 C27 C9 C15 C15 I6 C18 I6 C9.3 XQ425 C13 XQ375 C13GENSET

    petroleum products
    C32 C15 CX38-P892 TH48-E70 TH48 CX35-P800 TH48-E80 CX31-C13I C27 TH35-C13I TH35-E81 C18 CX31-P600 CX31-C18I TH35-C15I CX31-C15I 3512E CX31-C9I CX35-C18I CX38-P800

    off-highway truck
    773E 785G

    excavator
    336E L 336F 336F L 352FMHPU 352F-VG 340F 336F LN 352F 568 FM 336F XE 336E H 349E L 349F 352F OEM 349F L 349E 349E L VG 336F L XE 336E LN 336F LN XE 336D2 LXE 349F LXE 352F XE VG 336D2 336E 336FMHPU 336D2 XE 336D2 L XE 336E HVG 336E LNH 336E LH 336D2 L 336F LNXE 340F L LRE 340F L UHD 568 FM LL 340D2 L 349E L HVG 336D2 GC

    engine - industrial
    C15 C32 C13 C27 C9.3 C18 C13B C9.3B

    wheel tractor-scraper
    627H 637K 627K LRC 627K