Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    334-1032: ДИСК ФРИКЦИОННЫЙ

    Номер по каталогу: 334-1032
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фрикционный диск с увеличенным сроком службы

    Описание:
    Бумажный фрикционный диск обеспечивает среднюю стойкость к нагреву, стойкость в условиях среднего износа, а также среднюю способность к поглощению энергии.


    Атрибуты:
    Фрикционный материалы Cat® разработаны для оптимальной работы компонентов, в которых они используются. Фрикционный материал с увеличенным сроком службы разработан в соответствии с циклом тормозной системы до капитального ремонта.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    Ищете вариант с запасными частями Yellowmark™?

    Запасные части Yellowmark™ — альтернатива для выполнения ремонта среднего уровня. Это запчасти той же формы, исполнения и назначения, что и оригинальные запасные части Cat®.
    Торговая марка: Yellowmark
    Фрикционный диск Classic
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Наружный диаметр (дюймы): 0
    • Толщина (дюймы): 0
    earthmoving compactor
    816F, 815F, 816F II 815K, 816K, 815F II

    wheel-type loader
    970F

    wheel-type skidder
    545C, 545

    wheel dozer
    8A4K 814F, 814F II 814K