Главная страница334-1317: Шланг в сборе
Главная страница334-1317: Шланг в сборе
334-1317: Шланг в сборе

Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
334-1317: Шланг в сборе
334-1317: Шланг в сборе

Шланг высокого давления в сборе XT-3 ES

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 334-1317
Overall Length (mm): 311,0
Weight (kg): 0,09
Material: Other Hose
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 334-1317

В настоящее время у нас нет информации о совместимости для этой детали.

ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен