Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    334-1623: Поликлиновой ремень

    Номер по каталогу: 334-1623
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 27,9 мм (1,10 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 80,71
    • Длина ремня (мм): 2050
    • Кол-во ребер: 8
    • Тип ремня: Поликлиновые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 1,10
    • Ширина ремня (мм): 27,9
    asphalt paver
    BG555E, AP-500E, AP-555E BG500E

    track-type tractor
    D8N

    wheel-type loader
    966H, 972H, 980K, 980K HLG 980F, 980C