Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    334-1624: РЕМЕНЬ

    Номер по каталогу: 334-1624
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 27,9 мм (1,10 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (мм): 2005
    • Кол-во ребер: 8
    • Тип ремня: Поликлиновые ремни
    • Ширина ремня (мм): 27,9
    ttt
    D8N

    wtl
    972H, 980C, 980F, 966H