Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    334-5409: Сигнальный фонарь на светодиодах

    Номер по каталогу: 334-5409
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Amber LED Signal Light

    Описание:
    сигнальные светодиодные фонари Cat® обеспечивают исключительную производительность при низком энергопотреблении. Конструкция отличается высокой вибростойкостью, поскольку светодиодные фонари не содержат ламп и нитей накаливания. Исключительно яркие светодиоды улучшают видимость, повышают безопасность и производительность операторов.
    Сигнальные светодиодные фонари Cat® исправно функционируют в жестких условиях и обеспечивают стабильно мощные световые сигналы, необходимые для поддержания безопасности на рабочей площадке.
    Характеристики:
    • Янтарная линза
    • Указатель поворота и габаритный фонарь
    • Поверхностный монтаж
    • 24 В
    • Соответствие требованиям ECE
    • Разъем DT с витым кабелем
    Назначение:
    • Области применения с высокой вибрацией

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Передний указатель поворота и стояночный светодиодный фонарь
    • Тип источника света: Сигнальные фонари на светодиодах
    • Тип крепления: Прямоугольный
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Янтарный
    oem solutions
    CAT WDS

    wheel tractor-scraper
    613C, 623G, 637G, 615C II 621G, 613C II 627G, 615C

    underground articulated truck
    AD45B, AD55B, AD55, AD22, AD60, AD30

    motor grader
    140K, 120K, 160K, 12K, 140K 2 120K 2

    off-highway truck
    773E, 777G, 777D, 777F, 797F, 785C, 776D, 772G, 775F, 775E, 773F, 795F XQ 789D, 775G, 775G OEM 770G, 793F CMD 793D, 777B, 785D, 793F XQ 773G OEM 773G, 793F OEM 772G OEM 773D, 773G LRC 777E 769D, 771D, 793F, 789C, 785G, 795F AC 775G LRC 772, 770, 793F AC 770G OEM