Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    334-5410: ЛАМПА ЗНАКА

    Номер по каталогу: 334-5410
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сигнальный светодиодный фонарь желтого цвета, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Светодиодный указатель поворота
    • Тип источника света: Сигнальные фонари на светодиодах
    • Тип крепления: Прямоугольный
    • Тип разъема: Разъем DT с витым кабелем
    • Цвет рассеивателя: Янтарный
    rrss
    RM-300, RM500B, RM-500

    ttt
    D10T, D11T

    cold
    PM312, PM313, PM620, PM310, PM622, PM825 PM820, PM822

    wts
    623H, 623K, 637K, 631K, 621H, 627H, 621K, 613C, 623K LRC 621K OEM 613C II 627K LRC 627K

    wtt
    834H, 834G, 824H, 824G II

    mg
    120K, 12K, 24M, 140K 2 120K 2 140K, 160K

    wtl
    994K, 988H