Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    335-2474: ОПОРА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 335-2474
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опора в сборе

    Описание:
    Изолирующие опоры используются для установки и размещения систем и изолируют компоненты от влияния окружающих конструкций (вибрации, ударов, шума).

    Двухкомпонентные опоры чрезвычайно универсальны и имеют симметричную (две опоры) и несимметричную (опора плюс подушка) конструкции. Они устанавливаются в отверстие на опорной пластине и фиксируются болтами через центральную втулку, которая может иметь наварную или вставную резиновую муфту.

    Характеристики:
    Системы крепления Cat® предназначены для снижения стрессов и напряжения на закрепленных компонентах для того, чтобы увеличить их срок службы, сохранить производительность и повысить комфортность работы оператора. Система (конструкция, выбор материала, места размещения, креплений и т. д.) полностью оптимизирована и проверена на соответствие требованиям приложения.

    Форма изделия и плотность резины в двухкомпонентной опоре точно соответствуют назначению. Обычно опоры предварительно подпрессованы для увеличения срока службы.

    Применение:
    Двухкомпонентные опоры используются в различных установках Cat, куда входят двигатели, коробки передач, системы доочистки, электронные приборы, кабины, системы вентиляции и кондиционирования, гидравлические компоненты и конструкционные элементы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внешний диаметр головки (дюймы): 3,54
    • Внутренний диаметр (дюймы): 1,23
    • Высота кулачка (дюймы): 0,98
    • Высота установки (дюймы): 2,36
    • Наружный диаметр трубопровода управления (дюймы): 1,97
    • Скрепленная втулка: Нет
    • Тип крепления: Двухкомпонентный — несимметричный
    • Толщина головки (дюймы): 1,12
    wheel tractor scrapers
    637K, 627K

    pipelayer
    PL83

    wheel tractor-scraper
    637K

    wheel-type loader
    972M XE 962 966K, 966K XE 980M, 980K, 982M, 966M, 966M XE 950M, 97AM 980K HLG 962M Z 950M Z 962M, 972K

    engine - industrial
    C9.3 C9.3B C13 C15 C18

    track type tractors
    D8T

    articulated dump truck
    740 GC 740C 740B, 735B, 730C2 EJ 740, 735C, 730C, 745

    compactors
    826K, 825K

    articulated trucks
    740CEJ, 745C, 735C, 725C2, 730C, 730C2EJ, 730C2, 730DEJLRC, 740B, 735DLRC, 735B, 735D, 730DEJ, 725C, 730CEJ, 730D, 730DLRC, 740DEJ, 740BEJ, 745D, 740GC

    pipelayers
    PL87

    track-type tractor
    D9T

    petroleum products
    CX35-P800 CX31-C9I CX38-P800 CX38-P892 CX31-C13I TH48-E80 C15 CX31-C18I CX31-P600 CX35-C18I C18

    wheel loaders
    966L, 962K, 950L, 950K, 950M, 966M, 962L, 980L, 972M, 972L, 980K, 980M, 962M, 982M, 972K, 966K, 966MXE, 980KOEM, 972MXE, 962MZ, 966KXE

    wheel dozers
    824K