Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    335-3449: БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ОХЛАДИТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 335-3449
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Hydraulic Oil Cooler

    Описание:

    • Маслоохладители гидросистемы поддерживают температуру гидравлических жидкостей.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 355,6
    • Длина (мм): 208,3
    • Ширина (мм): 208,3
    ttt
    D7E, D7E LGP

    wtt
    844K

    wheel loaders
    986H, 986K, 982M, 980L, 980M

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E

    wtl
    980M, 990K, 982M, 986K, 986H