Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    335-3453: СЕРДЕЧНИК МАСЛООХЛАДИТЕЛЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 335-3453
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Oil Cooler Core

    Описание:

    • Трубки являются важными компонентами маслоохладителей, которые поддерживают надлежащую температуру масла.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 129,5
    • Длина (мм): 287,0
    • Ширина (мм): 129,5
    vees 27 to 32 liter
    C32

    meng
    C32

    ttt
    D7E LGP D7E

    wtt
    844K, 844KLRC

    wheel loaders
    980M, 986H, 990K, 982M, 986K, 980L

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E

    wtl
    980M, 986H, 990K, 982M, 986K, 980L