Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    335-3454: КОРПУС КЛАПАНА

    Номер по каталогу: 335-3454
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Oil Cooler Valve Body

    Описание:

    • Корпусы клапанов являются важными компонентами маслоохладителей, которые поддерживают надлежащую температуру масла.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    track-type tractor
    D7E, D7E LGP

    wheel dozer
    844K

    wheel-type loader
    982M, 990K, 980M, 986K

    wheel loaders
    980L, 982M, 986K, 986H, 980M, 972M, 966M

    wheel dozers
    844K, 844KLRC

    track type tractors
    D7E