Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    335-5602: БЛОК МЕХАНИЗМА

    Номер по каталогу: 335-5602
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Комплект вала клапанного механизма

    Описание:

    • Механизмы клапанов используются для открывания и закрывания клапанов в определенные фазы каждого хода поршня, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6,2
    • Высота (мм): 157,48
    • Длина (дюймы): 27
    • Длина (мм): 685,8
    • Ширина (мм): 157,48
    engine - generator set
    C7.1DE150E C7.1DE200E XQP150

    track-type skidder
    527

    engine - industrial
    C7.1

    excavator
    320D2, 320D2 L 320D2 GC