Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    335-5604: ВАЛ КОРОМЫСЛА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 335-5604
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ось коромысла

    Описание:

    • Валы удерживают и определяют положение коромысел, которые открывают и закрывают клапаны, впуская топливо и воздух и удаляя из камеры сгорания выхлопные газы.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3
    • Высота (мм): 76,2
    • Длина (дюймы): 27,5
    • Длина (мм): 698,5
    • Ширина (мм): 76,2
    engine - generator set
    C7.1DE150E C7.1DE200E XQP150

    track-type skidder
    527

    engine - industrial
    C7.1

    excavator
    320D2 L 320D2 GC 320D2