Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    335-5870: УПЛОТНЕНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНОЕ

    Номер по каталогу: 335-5870
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение прямоугольного сечения

    Описание:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения представляют собой круглые уплотнения с прямоугольным поперечным сечением. Ребра могут быть закруглены или нет в соответствии с потребностями конкретного приложения.

    Характеристики:
    Уплотнения и кольца Cat® изготавливаются из материалов, совместимых с жидкостями, температурами и давлениями, находящимися в двигателях и машинах Cat. Материалы имеют высокую стойкость к износу и деформации и обеспечивают превосходную устойчивость к сжатию.

    Размеры уплотнений и колец имеют жесткие допуски, гарантирующие точное соответствие посадочным канавкам с необходимым уровнем сжатия уплотнений.

    Уплотнительная система Cat защищает более дорогие детали от утечек и загрязнения. Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Уплотнения и кольца прямоугольного сечения используются для уплотнения самых различных узлов на оборудовании и двигателях Cat.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 6,8
    • Внутренний диаметр (мм): 172,8
    • Высота поперечного сечения (дюймы): 0,27
    • Высота поперечного сечения (мм): 6,8
    • Материал: Резина
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Ширина поперечного сечения (дюймы): 0,3
    • Ширина поперечного сечения (мм): 7,5
    cold planer
    PM820, PM825 PM822

    engine - generator set
    CX35-C18I CX31-P600 C27 C32 CX38-P892 CX38-P800 CX31-C18I CX35-P800

    wheel-type loader
    993K

    petroleum products
    CX35-C18I CX31-P600 C27 C32 CX38-P892 CX38-P800 CX31-C18I CX35-P800

    engine - industrial
    C27 C18 C32 C15