Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    336-7731: МАСЛЯНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ

    Номер по каталогу: 336-7731
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Маслоохладитель

    Описание:

    • Маслоохладители поддерживают надлежащую температуру масла.


    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 381,0
    • Длина (мм): 1016,0
    • Ширина (мм): 876,3
    ap
    AP-1000E BG1000E, AP-1055E BG1055E