Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    337-0459: ПЕРЕХОДНИК НАСОСА

    Номер по каталогу: 337-0459
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Переходник топливоподкачивающего насоса

    Описание:

    • Переходники являются важными компонентами топливоподкачивающих насосов, которые удаляют воздух из топливной системы до запуска двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3
    • Высота (мм): 76,2
    • Длина (дюймы): 12,1
    • Длина (мм): 307,34
    • Ширина (мм): 294,64
    wheel-type loader
    982M, 980K, 980M, 986K, 980L, 980K HLG 986H