Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    337-7382: КОВШ В СБОРЕ#PUY

    Номер по каталогу: 337-7382
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Погрузка, перемещение, разгрузка и общие работы по расчистке.

    Ковши общего назначения для экскаваторов-погрузчиков с обратной лопатой Cat® являются универсальным оборудованием для выполнения погрузки, перемещения и разгрузки материалов, а также для общих работ по расчистке.

    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • Высота (дюймы): 29,8
    • Высота (мм): 757,5
    • Емкость (куб. м): 0,76 3
    • Емкость (куб. ярды): 0,99
    • Масса (кг): 352
    • Масса (фунты): 776
    • Толщина базовой кромки (дюймы): 0,8
    • Толщина базовой кромки (мм): 20
    • Ширина (мм): 2262
    bhl
    416F