Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    337-7390: КРОНШТЕЙН ATO#PUY

    Номер по каталогу: 337-7390
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Погрузка, перемещение, разгрузка и общие работы по расчистке.

    Ковши общего назначения для экскаваторов-погрузчиков с обратной лопатой Cat® являются универсальным оборудованием для выполнения погрузки, перемещения и разгрузки материалов, а также для общих работ по расчистке.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • Высота (мм): 911,4
    • Емкость (куб. м): 1,07 3
    • Емкость (куб. ярды): 1,4
    • Масса (кг): 482,2
    • Толщина базовой кромки (мм): 20
    • Ширина (мм): 2262
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.