Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    337-7397: КРОНШТЕЙН ATO#PUY

    Номер по каталогу: 337-7397
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Погрузка, перемещение, разгрузка и общие работы по расчистке.

    Ковши общего назначения для экскаваторов-погрузчиков с обратной лопатой Cat® являются универсальным оборудованием для выполнения погрузки, перемещения и разгрузки материалов, а также для общих работ по расчистке.

    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • : 0
    • Высота (дюймы): 33,8
    • Высота (мм): 858,2
    • Емкость (куб. м): 0,99 3
    • Емкость (куб. ярды): 1,29
    • Масса (кг): 534,8
    • Масса (фунты): 1179
    • Толщина базовой кромки (дюймы): 0,8
    • Толщина базовой кромки (мм): 20
    • Толщина режущей кромки (дюймы): 0,7
    • Толщина режущей кромки (мм): 19
    • Ширина (мм): 2406
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.