Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    337-7443: КРОНШТЕЙН ATO#PUY

    Номер по каталогу: 337-7443
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Превосходная универсальность при выполнении складирования, захвата грузов, снятие грунта, профилирования, выравнивания и разгрузки.

    Универсальные ковши для экскаваторов-погрузчиков с обратной лопатой Cat® могут использоваться для выполнения различных работ. Этот ковш является идеальным инструментом для погрузочно-разгрузочных работ, профилирования, выравнивания и захвата грузов неправильной формы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • : 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0, 0, 0
    • : 0, 0
    • Высота (мм): 1011,4
    • Емкость (куб. м): 1,07 3
    • Емкость (куб. ярды): 1,4
    • Масса (кг): 781,1
    • Толщина базовой кромки (мм): 20
    • Ширина (мм): 2425
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.