Главная страницаНавесное оборудованиеКовши для компактных колесных погрузчиков337-8930: 0,8 м3 (1 ярд3)
Главная страницаНавесное оборудованиеКовши для компактных колесных погрузчиков337-8930: 0,8 м3 (1 ярд3)
337-8930: 0,8 м3 (1 ярд3)

Конструкция захвата обеспечивает повышенную производительность при выполнении различных работ.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
337-8930: 0,8 м3 (1 ярд3)
337-8930: 0,8 м3 (1 ярд3)
337-8930: 0,8 м3 (1 ярд3)
337-8930: 0,8 м3 (1 ярд3)
337-8930: 0,8 м3 (1 ярд3)
337-8930: 0,8 м3 (1 ярд3)
337-8930: 0,8 м3 (1 ярд3)
337-8930: 0,8 м3 (1 ярд3)

Конструкция захвата обеспечивает повышенную производительность при выполнении различных работ.

Торговая марка: Cat

Информация о гарантии
политику возврата
СхемаОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Описание для номера по каталогу 337-8930

Универсальные ковши Cat® имеют такие же характеристики грузоподъемности, надежности и прочности, что и ковши для компактных колесных погрузчиков. При этом они обладают дополнительными возможностями копания, захвата грузов, профилирования и выравнивания в самых различных условиях.

Подробнее
Технические характеристики номера по каталогу 337-8930

Единицы измерения

Американские единицы измеренияМетрические единицы
Ширина: 1890 mm
Ширина: 74.4 in
Rated Capacity (m3): 0.8
Rated Capacity (yd3): 1
Масса: 684 lb
Масса: 310.3 kg
Width (in): 74.4
Width (mm): 1890
Высота: 36.5 in
Высота: 927 mm
Ground Engaging Tools: Base Edge
Длина: 860 mm
Длина: 33.8 in
Вместимость: 1 yd³
Вместимость: 0.8 m³
Раскрытие челюстей: 510 mm
Раскрытие челюстей: 20.1 in
Угол раскрытия челюстей: 66 градусов
Толщина базовой кромки: 20 mm
Толщина базовой кромки: 0.8 in
Тип сопряжения: Устройство для смены оборудования погрузчика с бортовым поворотом
Подробнее
Совместимые модели для номера по каталогу 337-8930

КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

907K 908K 908 906K 907 906M 906

КОМПАКТНЫЙ КОЛЕСНЫЙ ПОГРУЗЧИК

908M 906M 907M 907H 906H 907H2 906 906H2

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен