Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    338-1128: Потолочные фонари

    Номер по каталогу: 338-1128
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Потолочный светодиодный фонарь на 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 24
    • Описание: Светодиодный потолочный плафон
    • Тип источника света: Потолочный плафон
    • Тип крепления: Прямоугольный
    • Тип разъема: Разъем DT-3 с витым кабелем
    motor grader
    140

    wheel-type loader
    988K XE 988K, 972M, 988 XE

    track loaders
    963K, 953K, 973

    motor graders
    120M3, 120LAWD, 120, 120M3AWD

    compactors
    825K, 826K

    articulated dump truck
    740 GC 740, 730, 745 735

    off-highway truck
    785G

    articulated trucks
    730D

    wheel dozer
    824K, 814K, 834K, 8A4K

    track-type loader
    963K, 953K, 973

    wheel loaders
    980M, 988K

    drill
    MD6310 MD6250

    wheel dozers
    824K, 814K, 834K, 8A4K

    earthmoving compactor
    816K, 836K, 815K, 826K, 825K